Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:58:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16018-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
16018.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 44.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.080 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,866 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 94,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 135,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 122,72 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 107,56 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,4 | Berechnungsfaktor |