Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:31:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16010-A-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 160..-A, single row, steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 10 mm | Width |
Cr | 15.990 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 13.230 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 760 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 12.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.300 1/min | Reference speed |
≈m | 0,175 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 53,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 76,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 72,1 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 61,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16,3 | Calculation factor |
Zuletzt angesehene Produkte