Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:06:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 8.860 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.610 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 325 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 56 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 27 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 40,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 42,87 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 32,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,1 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte