Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:58:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 7.910 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.480 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 240 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,048 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 22 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 40 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 35,04 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 37,3 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 28,4 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,1 | Berechnungsfaktor |