Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:04:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54313
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 543, double direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage




Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 115 mm | Outer diameter housing washer |
T2 | 70,6 mm | Height |
Ca | 105.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 220.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 10.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 3.050 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.200 1/min | Reference speed |
≈m | 2,98 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 60 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 85 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum filled radius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
D1 | 67 mm | Inner diameter housing washer |
B | 15 mm | Height shaft washer |
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
R | 90 mm | Radius spherical housing washer |
A | 34,5 mm | Distance of the center point |
T3 | 79 mm | Height with seat washer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 0,32 | Minimum load factor |
Additional information
U313 | Seat washer |
Betriebsbedingungen für Lager 54313
In Arbeit für 54313
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern