Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:34:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54312
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 543, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 110 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 70,6 mm | Höhe |
Ca | 101.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 207.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 9.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,522 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 60 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 85 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 62 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 15 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 90 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 36,5 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 78 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,28 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U312 | Unterlagscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern