Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:05:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54238-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing
Ersetzt
54238MP




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 270 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 116,4 mm | Höhe |
Ca | 335.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.170.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 35.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.540 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.990 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,295 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 190 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 230 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 194,7 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 24 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 200 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 93,5 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 131 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 7,2 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U238 | Unterlagscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern