Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:07:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54234-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 240 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 104,4 mm | Höhe |
Ca | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 930.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 29.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.740 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.210 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 170 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 200 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 173 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 21 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 180 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 87 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 117 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 4,5 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U234 | Unterlagscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte