Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54215
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 110 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 49,6 mm | Höhe |
Ca | 67.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 169.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 7.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,444 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 75 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 92 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 77 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 10 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 90 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 47,5 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 57 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,18 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U215 | Unterlagscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern