Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:43:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54213
Axial deep groove ball bearing
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig




Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 100 mm | Outer diameter housing washer |
T2 | 50,4 mm | Height |
Ca | 64.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 149.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 6.800 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 4.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.800 1/min | Reference speed |
≈m | 1,53 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 65 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 82 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum filled radius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
D1 | 67 mm | Inner diameter housing washer |
B | 10 mm | Height shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
R | 80 mm | Radius spherical housing washer |
A | 38,5 mm | Distance of the center point |
T3 | 57 mm | Height with seat washer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 0,14 | Minimum load factor |
Additional information
U213 | Seat washer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern