Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:29:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53328-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 533..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 240 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 84,9 mm | Höhe |
Ca | 385.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.240.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 41.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.360 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 200 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 190 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 144 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 235 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 180 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 68 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 92 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 8,2 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U328 | Unterlagscheibe |