Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:30:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53311
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 105 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 39,3 mm | Höhe |
Ca | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 207.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 9.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,346 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 85 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 80 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 57 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 105 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 80 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 30 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 42 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,26 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U311 | Unterlagscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JP | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 53311
In Arbeit für 53311
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern