Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53234-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 532..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing
Ersetzt
53234MP




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 240 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 58,7 mm | Höhe |
Ca | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 930.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 29.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.740 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.230 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 212 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 200 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 173 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 237 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 180 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 91 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 65 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 4,5 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U234 | Unterlagscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern