Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:52:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53214
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 532, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 105 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 28,8 mm | Höhe |
Ca | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 159.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 7.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 91 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 88 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 72 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 105 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 80 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 38 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 32 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,16 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U214 | Unterlagscheibe |