Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:21:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53205
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 532, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
| D | 47 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
| T | 16,7 mm | Höhe |
| Ca | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 50.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 2.280 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 9.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,119 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 38 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 36 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 27 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| d1 | 47 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
| R | 40 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
| A | 19 mm | Mittelpunktabstand |
| T1 | 19 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
| D2 | 36 mm | Bohrungsdurchmesser Unterlagscheibe |
| D3 | 50 mm | Außendurchmesser Unterlagscheibe |
| C | 5,5 mm | Höhe Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| A | 0,013 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U205 | Unterlagscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Käfig | JP | Stahlblech |
| Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
| Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 53205
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.





