Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:53:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52409
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 100 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 72 mm | Höhe |
Ca | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 222.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 10.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,642 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 67 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 47 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 17 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,29 | Minimallastfaktor |