Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:15:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52322-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 523..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
52322MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 190 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 110 mm | Höhe |
Ca | 280.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 740.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.790 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,806 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 110 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 142 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 113 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 24 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 3 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern