Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:59:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 140 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 79 mm | Höhe |
Ca | 160.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 360.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 15.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.460 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,688 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 80 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 104 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 82 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,79 | Minimallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte