Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:10:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52314
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 523, double direction, steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 125 mm | Outer diameter housing washer |
T2 | 72 mm | Height |
Ca | 134.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 290.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 13.300 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 2.750 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.800 1/min | Reference speed |
≈m | 3,943 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 70 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 92 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum filled radius |
ra1 max | 1 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
D1 | 72 mm | Inner diameter housing washer |
B | 16 mm | Height shaft washer |
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 0,51 | Minimum load factor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | JP | Steel sheet metal |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 52314
In Arbeit für 52314
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern