Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:59:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52244-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
52244MP


Main Dimensions & Performance Data
d | 190 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 300 mm | Outer diameter housing washer |
T2 | 110 mm | Height |
Ca | 335.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 1.330.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 37.500 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 1.420 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.680 1/min | Reference speed |
≈m | 25 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 220 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 252 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum filled radius |
ra1 max | 2 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
D1 | 224 mm | Inner diameter housing washer |
B | 24 mm | Height shaft washer |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 9,6 | Minimum load factor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern