Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52238-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
52238MP
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 270 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 109 mm | Höhe |
Ca | 335.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.170.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 35.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.540 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.990 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 190 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 222 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 194 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 24 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 7,2 | Minimallastfaktor |