Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:37:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52232-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
52232MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 225 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 90 mm | Höhe |
Ca | 240.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 770.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,253 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 160 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 163 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 20 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 3,2 | Minimallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 52232-MP
In Arbeit für 52232-MP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern