Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:14:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52224
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 522, double direction, steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 170 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 68 mm | Höhe |
Ca | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 385.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,831 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 120 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 123 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 15 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,94 | Minimallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | JP | Steel sheet metal |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch