Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:58:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52216
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 115 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 48 mm | Höhe |
Ca | 75.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 191.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 8.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,568 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 80 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 94 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 82 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 10 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,23 | Minimallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JP | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 52216
In Arbeit für 52216
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern