Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:57:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52206
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 52 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 29 mm | Höhe |
Ca | 23.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 46.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,249 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 30 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 39 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 32 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 7 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,014 | Minimallastfaktor |