Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:32:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51414-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 514..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51414MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 150 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 60 mm | Höhe |
Ca | 222.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 21.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,524 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 118 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 102 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 73 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 150 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1,4 | Minimallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 51414-MP
In Arbeit für 51414-MP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern