Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:16:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51413-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 514..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51413MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 140 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 56 mm | Höhe |
Ca | 217.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 450.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 20.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 110 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 95 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 68 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 140 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1,1 | Minimallastfaktor |