Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:52:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51411
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 514, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 120 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 48 mm | Höhe |
Ca | 167.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 315.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.340 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,533 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 94 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 57 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 120 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,59 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern