Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:59:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51410
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 514, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 110 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 43 mm | Höhe |
Ca | 138.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 255.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 11.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,91 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 86 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 74 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 52 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 110 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,4 | Minimallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte