Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:17:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51364-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 500 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 140 mm | Höhe |
Ca | 990.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.950.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 111.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 960 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 102 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 428 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 392 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 325 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 495 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 122 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern