Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51340-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51340-M, 51340MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 340 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 110 mm | Höhe |
Ca | 620.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 2.380.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 67.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 980 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.740 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 284 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 256 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 205 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 335 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 30 | Minimallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 51340-MP
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern