Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:51:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51330-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51330M, 51330MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 250 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 80 mm | Höhe |
Ca | 395.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.330.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 43.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.340 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.480 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,273 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 210 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 190 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 154 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 245 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 9,3 | Minimallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte