Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:24:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51324-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51324MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 210 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 70 mm | Höhe |
Ca | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 910.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 32.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.610 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,414 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 174 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 156 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 123 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 205 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 4,4 | Minimallastfaktor |