Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:48:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51307
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 513, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 68 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 24 mm | Höhe |
Ca | 50.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 89.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,304 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 55 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 48 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 68 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,05 | Minimallastfaktor |