Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:11:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51305
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 513, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
| D | 52 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
| T | 18 mm | Höhe |
| Ca | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 55.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 2.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 10.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,171 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 41 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 36 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 27 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| d1 | 52 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| A | 0,019 | Minimallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Käfig | JP | Stahlblech |
| Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
| Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Eigenschaften