Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:38:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51230-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51230MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 215 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 50 mm | Höhe |
Ca | 236.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 730.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 24.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,943 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 189 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 153 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 212 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 2,9 | Minimallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch