Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:44:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51228
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 200 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 46 mm | Höhe |
Ca | 191.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 570.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 19.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.110 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,265 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 176 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 164 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 143 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 197 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1,9 | Minimallastfaktor |