Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:09:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51196-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51196MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 580 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 80 mm | Höhe |
Ca | 540.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.250.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 64.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 660 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 43,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 540 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 520 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 484 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 575 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 54 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern