Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:49:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51164-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51164MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 400 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 63 mm | Höhe |
Ca | 360.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.750.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 42.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.090 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 368 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 352 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 324 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 396 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 16 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern