Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:17:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51156-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51156MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 350 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 53 mm | Höhe |
Ca | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.390.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 36.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.380 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.270 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,877 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 322 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 308 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 283 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 347 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 10 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern