Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:57:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51126
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 170 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 30 mm | Höhe |
Ca | 111.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 390.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.490 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,757 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 154 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 146 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 132 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 170 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,76 | Minimallastfaktor |