Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:42:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51114
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 95 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 18 mm | Höhe |
Ca | 40.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 110.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 5.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,347 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 85 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 80 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 72 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 95 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,074 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern