Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:34:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51101
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 26 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 9 mm | Höhe |
Ca | 10.300 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 15.400 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 710 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 18 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 13 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 26 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,001 | Minimallastfaktor |