Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:44:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


511/500-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
511/500MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 500 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 600 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 80 mm | Höhe |
Ca | 550.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 65.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 830 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 630 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 44 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 560 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 540 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 505 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 595 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 58 | Minimallastfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden