Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:03:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7408-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7408-B-MP, 7408B.MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 75.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 50.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,368 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 53 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 97 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 104,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 87,6 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 73,1 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 47,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch