Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:03:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7348-B-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7348B.MP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
B | 95 mm | Breite |
Cr | 610.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.020.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 27.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 90,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 260 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 480 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 489 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 400,9 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 345,2 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 202,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 110 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 16 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch