Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:58:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7328-B-MP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage
Ersetzt
7328B.MP
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
D | 300 mm | Outside diameter |
B | 62 mm | Width |
Cr | 310.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 375.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 13.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.350 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.400 1/min | Reference speed |
≈m | 21,3 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 157 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 283 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 291 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 239,5 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 204,38 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 123,3 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern