Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:35:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7318-B-XL-TVP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Ersetzt
7318-B-TVP, 7318B.TVP
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
D | 190 mm | Outside diameter |
B | 43 mm | Width |
Cr | 171.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 144.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 8.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.650 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.950 1/min | Reference speed |
≈m | 4,97 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 104 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 176 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 183 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 152,14 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 130,3 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 80,2 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Design variant | B | B |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | TVP | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 7318-B-XL-TVP
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager