Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:50:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7316-B-XL-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7316-B-TVP, 7316B.TVP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 39 mm | Breite |
Cr | 155.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 124.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 92 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 163 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 136,7 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 115,7 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 71,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden