Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:12:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7307-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7307-B-MP, 7307B.MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.910 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,498 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 74,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 63,02 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 53,12 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 34,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager